Publicar produtos
Deerfield® 33" top-mount double-bowl kitchen sink
Deerfield® 33" top-mount double-bowl kitchen sink
    Kohler

    Deerfield® 33" top-mount double-bowl kitchen sink

    Traduzido por Google,

    Com seu estilo clássico e versátil, Deerfield atualiza instantaneamente qualquer cozinha. Redesenhado com bacias mais profundas e cantos mais estreitos, esta pia dupla apresenta aproximadamente 20% mais volume da bacia do que os modelos anteriores, oferecendo muito espaço para limpeza e preparação com respingos minimizados. Um novo selim e aro mais finos oferecem uma aparência nítida e limpa. Fabricada em ferro fundido esmaltado, esta pia resiste a lascas, rachaduras ou queimaduras por anos de beleza e desempenho confiável.

    Características

    • Largura mínima do gabinete baixo de 33" (838 mm)
    • Tigelas duplamente iguais
    • A profundidade de 9" (229 mm) proporciona um espaço de trabalho generoso
    • Buraco de torneira único
    • A colocação do dreno traseiro aumenta o espaço de armazenamento do gabinete embaixo da pia

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®

    Instalação

    • Inclui modelo de recorte
    • Montagem superior

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-5873-1
    • Familia de productoKitchen Sink
    • Grupo de produtosDeerfield®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.63
    • Largura (polegadas)22
    • Profundidade (polegadas)33
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks