Publicar produtos
K-5964-3 Mayfield™ 25" x 22" x 8-3/4" top-mount single-bowl kitchen sink with 3 faucet holes
K-5964-3 Mayfield™ 25" x 22" x 8-3/4" top-mount single-bowl kitchen sink with 3 faucet holes
    Kohler

    K-5964-3 Mayfield™ 25" x 22" x 8-3/4" top-mount single-bowl kitchen sink with 3 faucet holes

    Traduzido por Google,

    Equipe sua cozinha com a popular e versátil pia Mayfield. Construída a partir de ferro fundido esmaltado, esta pia de cuba única resiste a lascas, rachaduras ou queimaduras por anos de beleza e desempenho confiável.

    RECURSOS

    • Largura mínima do gabinete de base de 27 polegadas.
    • Taça única.
    • Profundidade de 7-3/4 polegadas.
    • Três furos de torneira.

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalação

    • Montagem superior

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-5964-3
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosMayfield™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1983-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.75
    • Largura (polegadas)22
    • Profundidade (polegadas)25
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks