Publicar produtos
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool
    Kohler

    Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool

    Traduzido por Google,

    Deixe-se envolver pelos contornos confortáveis ​​e pelas características de hidromassagem da banheira oval Sunward. O apoio para as costas e os apoios de braços integrados incentivam você a afundar totalmente, enquanto os jatos de hidromassagem ajustáveis ​​relaxam a tensão do dia.

    Características

    • A banheira de hidromassagem de velocidade única oferece desempenho e valor, com 6 jatos totalmente ajustáveis
    • O fluxo e a direção da hidromassagem podem ser controlados em cada jato
    • A bacia oval cria uma experiência de banho espaçosa
    • Apoio lombar integral e apoios de braços oferecem conforto extra durante o banho
    • Superfície inferior texturizada

    Hidroterapia

    • Hidromassagem

    Material

    • Acrílico

    Instalação

    • Dreno reversível
    • Submontagem
    • Drop-in ou undermount
    • Parte traseira lisa para fácil manuseio e montagem de dreno e transbordamento

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-6347
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosSunward®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)20
    • Largura (polegadas)42
    • Profundidade (polegadas)66
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs