Publicar produtos
Whitehaven® Smart Divide® 35-1/2" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink with short apron
Whitehaven® Smart Divide® 35-1/2" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink with short apron
Whitehaven® Smart Divide® 35-1/2" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink with short apron
Whitehaven® Smart Divide® 35-1/2" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink with short apron
    Kohler

    Whitehaven® Smart Divide® 35-1/2" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink with short apron

    Traduzido por Google,

    A pia de cozinha com frente de avental Whitehaven apresenta um estilo de fazenda simplificado e versátil para complementar qualquer decoração. Perfeito para projetos de remodelação, possui um avental encurtado que permite a instalação na maioria dos armários padrão de 36 polegadas novos ou existentes. O design Self-Trimming® requer apenas um corte bruto simples, sobrepondo a face do gabinete para obter belos resultados e fácil instalação. Uma barreira baixa divide os dois compartimentos, facilitando a lavagem e o enxágue de peças grandes, mantendo as duas bacias separadas. Fabricada em ferro fundido esmaltado, esta pia resiste a lascas, rachaduras ou queimaduras por anos de beleza e desempenho confiável.

    Características

    • Largura mínima do gabinete baixo de 36"
    • Tigelas grandes/médias
    • A profundidade de 9" (229 mm) proporciona um espaço de trabalho generoso
    • O avental encurtado permite que a pia seja usada na maioria dos armários padrão ou adaptada aos armários padrão existentes
    • O avental Self-Trimming® se sobrepõe à face do gabinete para fácil instalação e belos resultados
    • O recurso Smart Divide® oferece uma divisória inferior que aumenta a versatilidade do espaço de trabalho
    • A tigela inclina-se em direção ao dreno para minimizar o acúmulo de água
    • O dreno deslocado aumenta o espaço de trabalho na pia e o espaço de armazenamento embaixo

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®

    Instalação

    • Submontagem

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-6426
    • Familia de productoKitchen Sink
    • Grupo de produtosWhitehaven®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.82
    • Largura (polegadas)21.58
    • Profundidade (polegadas)35.49
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks