Publicar produtos
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
    Kohler

    K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

    Traduzido por Google,

    A pia de cozinha com frente de avental Whitehaven apresenta um estilo de fazenda aerodinâmico e versátil. O design Self-Trimming requer apenas um simples corte áspero, sobrepondo a face do gabinete para obter belos resultados. O avental integral alto também atua como uma borda de gotejamento para proteger o gabinete contra danos causados pela água. Uma grande bacia única acomoda grandes panelas e frigideiras, enquanto o fundo inclinado ajuda na drenagem e limpeza. Feita a partir de ferro fundido esmaltado, esta pia resiste a lascas, rachaduras ou queimaduras por anos de beleza e desempenho confiável.

    RECURSOS

    • Largura mínima do gabinete de base de 30 polegadas.
    • Taça única.
    • Profundidade de 9 polegadas.
    • Avental alto de 8-13/16 polegadas.
    • O avental autocortante se sobrepõe à face do gabinete para facilitar a instalação.
    • Sem furos de torneira.
    • A bacia se inclina 2 graus em direção ao dreno para minimizar o acúmulo de água.
    • O dreno deslocado aumenta o espaço de trabalho na pia e o espaço de armazenamento embaixo.
    • Inclui modelos de recorte.

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalação

    • Sob-montagem avental-frente.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-6487
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosWhitehaven®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-03-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.62
    • Largura (polegadas)21.56
    • Profundidade (polegadas)29.68
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks