Publicar produtos
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink
    Kohler

    K-6661 Undertone® 23" x 17-1/2" x 11-5/8" Undermount utility sink

    Traduzido por Google,

    A pia utilitária Undertone é a escolha ideal para cozinhas e áreas de serviço. Construída em aço inoxidável durável, esta bacia profunda oferece espaço generoso para tarefas domésticas. Um sistema de absorção de som projetado reduz significativamente o ruído de lavagem e descarte de louça.

    RECURSOS

    • Largura mínima do gabinete de base de 27 polegadas.
    • Taça única.
    • A profundidade de 11-1/4 de polegada fornece espaço de trabalho generoso.
    • Sem furos de torneira.
    • A tecnologia de absorção de som SilentShield® oferece um desempenho mais silencioso.
    • O dreno traseiro aumenta o espaço de trabalho na pia e o espaço de armazenamento embaixo.
    • Inclui hardware de instalação.

    Material

    • Aço inoxidável premium de calibre 18.

    Instalação

    • Sob-montagem.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-6661
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosUndertone®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11.62
    • Largura (polegadas)17.5
    • Profundidade (polegadas)23
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks