Publicar produtos
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-707106-L Revel® Sliding shower door, 76" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

    Traduzido por Google,

    A porta do chuveiro Revel cria uma aparência aberta e arejada com seu design sem moldura, trilho superior mínimo e batentes de parede transparentes. Concebida para uma fácil personalização, a série Revel está disponível numa gama completa de acabamentos KOHLER e opções de altura e vidro, para que possa escolher a porta ideal para as suas necessidades. O vidro de 5/16 polegadas de espessura oferece uma sensação luxuosa e mais pesada. As portas de banho e chuveiro sem moldura Revel combinam desempenho superior com design elegante e minimalista para o complemento perfeito para o seu espaço de banho e duche.

    TECNOLOGIA

    • Vidro cristalino temperado, sem moldura, de 5/16 polegadas de espessura.
    • A altura da porta mais alta e de 76 polegadas mostra melhor o espaço para aplicações de chuveiro mais altas.
    • Sistema de porta guiada ao centro para uma ação de deslizamento suave e silenciosa.
    • O design sem moldura com metal mínimo permite maior facilidade de limpeza.
    • A combinação contemporânea de toalheiro e puxador oferece armazenamento do lado de fora da porta sem invadir o espaço de banho.

    Instalação

    • Porta deslizante do chuveiro.
    • Não para uso em hospitalidade.
    • Apenas para uso residencial.

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-707106-L
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosRevel®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)76
    • Largura (polegadas)47.62
    • Profundidade (polegadas)4.75
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures