Publicar produtos
K-707625-8L Cursiva™ Sliding shower door, 78" H x 44-1/8 - 47-7/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Kohler

K-707625-8L Cursiva™ Sliding shower door, 78" H x 44-1/8 - 47-7/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

Traduzido por Google,

Adicione o toque final ao seu espaço de banho com a luxuosa porta deslizante Cursiva sem moldura. Este design contemporâneo inclui rolos expostos projetados para deslizar por um trilho superior resistente, oferecendo uma declaração de estilo arrojado e operação suave. A porta tem 78" de altura para amplo espaço para a cabeça, e belas alças costas com costas facilitam a entrada e a saída. Esta porta de chuveiro inclui vidro temperado pesado de 5/16" e Controlled Close™, uma tecnologia inovadora de amortecimento duplo que traz sua porta para um fechamento seguro sem bater e fornece contenção de água excepcional. A instalação inclui ajuste fora do prumo de 3/8" nos painéis de vidro fixos e móveis.

Características

  • O design premium do rolo de aço inoxidável exposto permite a abertura e fechamento sem esforço do painel móvel.
  • O fechamento suave e inovador Controlled Close™ com tecnologia de amortecimento duplo elimina as batidas e fecha a porta com segurança.
  • O design sem moldura enfatiza o vidro e cria uma aparência elegante e minimalista.
  • Puxadores verticais de porta de chuveiro de 11-7/8" (301 mm) consecutivos.
  • O revestimento de vidro CleanCoat®+ cria uma barreira hidrofóbica que repele água, espuma de sabão e resíduos, economizando tempo e protegendo as portas do chuveiro 10 vezes mais do que o CleanCoat original. (Com base em testes de desgaste/abrasão internos de 2021 usando um pano de microfibra.)
  • Coordena com outros produtos da coleção Cursiva.

Material

  • Vidro temperado Crystal Clear sem moldura, 5/16" (8 mm) de espessura.
  • O alumínio anodizado evita ferrugem e corrosão.

Instalação

  • 78" (1981 mm) de altura, com folga mínima da cabeça de 74-7/8" (1902 mm).
  • Adapta-se a larguras de abertura de 44-1/8" - 47-7/8" (1121 mm -1216 mm).
  • Requer profundidade mínima de limite de 2-3/4" (669 mm).
  • O ajuste fora do prumo de 3/8" (10 mm) em cada lado simplifica a instalação.
  • A porta pode ser instalada para abrir para a esquerda ou para a direita para se adequar ao layout do seu banheiro.
  • Não para uso com bases de chuveiro de ferro fundido.
  • Apenas para uso residencial.
  • Não para uso em hospitalidade.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-707625-8L
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosCursiva™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)78
  • Largura (polegadas)47.12
  • Profundidade (polegadas)4.13
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniclassShower Enclosures