Publicar produtos
K-72759 Artifacts® with Bell design Widespread bathroom sink spout
Kohler

K-72759 Artifacts® with Bell design Widespread bathroom sink spout

Traduzido por Google,

Crie um visual todo seu com a coleção Artefatos. Atemporal e clássico em sua inspiração, Artifacts permite coordenar torneiras, acessórios, chuveiros e acabamentos para expressar seu estilo pessoal. As torneiras Artifacts combinam artesanato de qualidade com designs artesanais para dar personalidade e autenticidade ao seu espaço - como toque final ou a peça central para construir a sala ao redor. Este bico de pia de banheiro de inspiração vintage apresenta um perfil clássico em forma de sino.

RECURSOS

  • Construção metálica.
  • Dreno pop-up de metal com arremate.
  • Alcance do bico de 5-3/8'' (137 mm).
  • vazão máxima de 1,2 gal/min (4,5 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)].

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Length 5-3/8", Height 4-11/16"Width 2-11/16"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-72759
  • Familia de productoSink Faucets
  • Grupo de produtosArtifacts®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_83
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink spouts
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures