Publicar produtos
K-7323-4 HiRise™ single-hole deck-mount pot filler kitchen sink faucet with 22" extended spout and lever handle
Kohler

K-7323-4 HiRise™ single-hole deck-mount pot filler kitchen sink faucet with 22" extended spout and lever handle

Traduzido por Google,

Inspirada em cozinhas e cooktops profissionais, esta torneira de enchimento de panelas HiRise fornece utilidade de nível comercial para chefs domésticos. Encha suas panelas exatamente onde você precisa delas e evite carregar panelas pesadas e cheias pela cozinha. O estilo de montagem no deck e o perfil fino desta torneira deixam muito espaço no balcão para o trabalho de preparação, e o alcance estendido cobre uma ampla área em seu balcão ou fogão. Uma taxa de fluxo acima da média enche rapidamente sua panela com água.


RECURSOS

  • As válvulas de disco cerâmico duplo de um quarto de volta garantem uma operação confiável de ligar/desligar.
  • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
  • A bica articulada com rotação de 360 graus oferece espaço superior para encher panelas em cooktops e fogões.
  • Alavanca de alavanca única com fechamento da alavanca principal. * Alcance do bico giratório estendido de 22" (559 mm).
  • 6,7 gal/min (25,4 l/min) a 60 psi (4,1 bar),
  • Coordenadas com outros produtos de cozinha HiRise.

Material

  • Construção em aço inoxidável.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

  • Instalação
  • Instalação de montagem no convés

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-7323-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosHiRise™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)14.75
  • Largura (polegadas)4.25
  • Profundidade (polegadas)22
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets