Publicar produtos
K-7396 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange
Kohler

K-7396 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange

Traduzido por Google,

Projetado para instalar diretamente no teto de sua banheira ou chuveiro, este braço de chuveiro reto fornece uma montagem sólida para uma variedade de chuveiros de simulação de chuva. Possui construção em latão para maior durabilidade e inclui um flange decorativo. Disponível em uma variedade de cores para combinar com qualquer decoração de banheiro.

  • RECURSOS
  • Conexões NPT de 1/2''.
  • Inclui flange.
  • Braço de chuveiro reto de 3'' (76 mm).
  • Material
  • Construção em latão.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • Instalação
  • Montagem no teto.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product dimensions:

    L 3-3/4", H 3-3/4"W 2-1/4"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-7396
  • Familia de productoShower Fittings
  • Grupo de produtosShower Arm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures