Publicar produtos
K-7505 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 8" pull-out spout
K-7505 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 8" pull-out spout
K-7505 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 8" pull-out spout
    Kohler

    K-7505 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 8" pull-out spout

    Traduzido por Google,

    Projetada para acomodar balcões extra grossos, esta torneira de cozinha Purist combina estilo minimalista e recursos simples de usar. Apresentando uma alça de alavanca única, o bico giratório de arco alto inclui um pulverizador removível com duas opções de fluxo e função de pausa para facilitar as tarefas da cozinha.

    Características

    • Cabeça de pulverização removível de três funções com controle de toque permite alternar entre pulverização, fluxo laminar e pausa.
    • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
    • A mangueira trançada leve e silenciosa da tecnologia ProMotion® e a junta esférica giratória tornam o pulverizador retrátil mais fácil e confortável de usar.
    • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais.
    • O bico gooseneck de arco alto e a rotação de 360 graus do bico oferecem uma folga superior para enchimento de potes e limpeza.
    • A alça de alavanca única é simples de usar e facilita o ajuste da temperatura da água.
    • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior.
    • vazão máxima de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)]

    Material

    • Construção metálica premium.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Instalação

    • Para instalação de furo único.
    • Linhas de alimentação flexíveis simplificam a instalação.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-7505
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosPurist®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11.37
    • Largura (polegadas)2
    • Profundidade (polegadas)8
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets