Publicar produtos
K-7507 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 8" spout
Kohler

K-7507 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 8" spout

Traduzido por Google,

Projetada para acomodar balcões extra grossos, esta torneira de cozinha Purist combina uma forma arquitetônica forte e recursos simples de usar. O bico oscilante de arco alto manobra facilmente em torno de panelas grandes, enquanto a alça lateral controla a temperatura e o fluxo.

RECURSOS

  • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
  • O bico giratório de gooseneck de arco alto e a rotação do bico de 360 graus oferecem espaço superior para enchimento e limpeza de potes.
  • A alça de alavanca única é simples de usar e facilita o ajuste da temperatura da água.
  • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior.
  • Coordenadas com outros produtos na coleção Purist.
  • vazão máxima de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)]

Material

  • Construção metálica premium.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Para instalação de furo único.
  • Linhas de alimentação flexíveis simplificam a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-7507
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosPurist®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-08-09
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)11.37
  • Largura (polegadas)2
  • Profundidade (polegadas)8
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets