Publicar produtos
K-7546-RF Tripoint(R) exposed hybrid 0.125 gpf washdown flushometer with retrofit for urinal installation
Kohler

K-7546-RF Tripoint(R) exposed hybrid 0.125 gpf washdown flushometer with retrofit for urinal installation

Traduzido por Google,

Operando com um sensor eletrônico sofisticado, os medidores de vazão Touchless com tecnologia Tripoint apresentam desempenho altamente preciso e confiável. Essas válvulas de medidor de vazão, que oferecem opções atraentes para qualquer instalação comercial ou institucional, são listadas pela UL e atendem às diretrizes do Americans with Disabilities Act (ADA).

Características

  • Alimentado pelo Sistema de Energia Híbrida de 30 anos.
  • Otimizado e destinado para uso com o mictório de alta eficiência K-4904-ET 1/8 gpf (galões por descarga).
  • Sensor infravermelho eletrônico com tecnologia Tripoint™ para ativação precisa.
  • Destinado a instalações de mictório com conexão de engate superior de 3/4 de polegada.
  • 1/8 gpf (galões por descarga) para baixo consumo de água.
  • A tecnologia de pistão oferece desempenho confiável e preciso em todas as pressões.
  • A distância de ativação é definida de fábrica - sem ajustes no local.
  • Resistência à cloramina em todas as borrachas expostas a vias navegáveis.
  • Botão de descarga manual de cortesia (funciona sem alimentação CC).
  • A descarga sentinela de 24 horas funciona automaticamente se a unidade não for lavada por 24 horas.
  • Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-7546-RF
    • Familia de productoFlushometer
    • Grupo de produtosTripoint®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)16.75
    • Largura (polegadas)5
    • Profundidade (polegadas)5
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves