Publicar produtos
K-7547-4 Purist® two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 8-3/8" spout
Kohler

K-7547-4 Purist® two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 8-3/8" spout

Traduzido por Google,
Combinando um design de ponte clássico com novos toques arrojados, esta torneira de cozinha Purist combina um estilo moderno distinto e recursos fáceis de usar. O bico de arco alto fornece 10 polegadas de folga e gira 360 graus, abrindo caminho para suas maiores panelas e frigideiras. Alças de alavanca estendidas oferecem muita área de aderência.

  • Duas alças de alavanca oferecem controle separado de água quente e fria.
  • O bico alto com rotação de 360 graus oferece espaço superior para enchimento de potes e limpeza.
  • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
  • Coordena com outros produtos do Purist Suite.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-k-7547-4
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosPurist®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-09-23
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores