Publicar produtos
K-7548-4 Purist® two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 8-3/8" spout and matching finish sidespray
Kohler

K-7548-4 Purist® two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 8-3/8" spout and matching finish sidespray

Traduzido por Google,

Combinando um design de ponte clássico com novos toques ousados, esta torneira de cozinha Purist combina um estilo moderno distinto e recursos fáceis de usar. O bico de arco alto fornece 10 polegadas de folga e gira 360 graus, abrindo caminho para suas maiores panelas e frigideiras. Alças de alavanca estendidas oferecem muita área de aderência.

RECURSOS

  • O spray lateral correspondente oferece flexibilidade e conveniência para limpeza e preparação de alimentos.
  • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
  • O bico giratório oferece maior espaço para enchimento de potes e limpeza.
  • Duas alças de alavanca oferecem controle separado de água quente e fria.
  • Coordenadas com outros produtos na coleção Purist.
  • vazão máxima de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)]

Material

  • Construção metálica premium.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Instalação de dois furos.
  • Linhas de alimentação flexíveis simplificam a instalação.

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-7548-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosPurist®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-09-23
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)12.5
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)8.38
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets