Publicar produtos
K-75748-FP1 Sartorial™ Paisley Carillon® Round Vessel bathroom sink
Kohler

K-75748-FP1 Sartorial™ Paisley Carillon® Round Vessel bathroom sink

Traduzido por Google,

A coleção Sartorial presta homenagem à elegância refinada dos têxteis europeus do século XIX. Inspirado em uma exuberante estampa francesa de 1850, este padrão paisley intrincado tem uma qualidade orgânica, exibida lindamente na pia do navio Carillon. Emparelhe-o com a pia Sartorial Herringbone para uma vaidade de banho mestre coordenada.


RECURSOS

  • Decorado com um design textural Paisley sobre fundo branco.
  • Bacia redonda com elevação sutil nas bordas.
  • O design da piscina rasa acomoda uma grande variedade de torneiras.
  • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.

Material

  • porcelana vítrea.

Instalação

  • Embarcação

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-75748-FP1
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de produtosSartorial™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6
  • Largura (polegadas)17.69
  • Profundidade (polegadas)17.69
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks