Publicar produtos
All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink
Kohler

All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink

Traduzido por Google,

Este kit de pia de cozinha tudo-em-um inclui uma pia de aço inoxidável de calibre 18 com absorção de som com tigelas grandes e médias, uma torneira de cozinha suspensa Malleco com dispensador de sabão/loção, dois filtros de pia e um rack de utilidades de pia com imersão xícara. A pia acomoda instalação superior ou inferior.

Características

  • Vazão máxima de 1,8 gpm (6,8 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • Dois furos de torneira
  • Profundidade de 9" (229 mm) fornece espaço de trabalho generoso
  • Com torneira de cozinha suspensa Malleco™ com dispensador de sabonete/loção em aço inoxidável vibrante

Folha de Especificações

Material

  • Aço inoxidável premium de calibre 18

Instalação

  • Montagem superior ou inferior

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-75791-2PC
  • Familia de productoKitchen Sinks
  • Grupo de produtosAll-In-One
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-02
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9.14
  • Largura (polegadas)22
  • Profundidade (polegadas)33
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Código ETIMEC011315
  • Nome ETIMKitchen sink
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks