Publicar produtos
K-7638 1/2" NPT angle supply with stop with cross handle and annealed vertical tube
Kohler

K-7638 1/2" NPT angle supply with stop with cross handle and annealed vertical tube

Traduzido por Google,

Insista na qualidade KOHLER. Esta fonte angular com batente possui um tubo vertical recozido, uma alça de quatro braços e suprimentos NPT de 1/2".

RECURSOS

  • Válvula de compressão.
  • Tubo vertical recozido com flange de alimentação.
  • Conexão 1/2 NPT com flange.
  • Parada do punho de quatro braços.

Material

  • Construção em latão.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-7638
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosFittings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)12
  • Largura (polegadas)2.5
  • Profundidade (polegadas)3.62
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings