Publicar produtos
K-76474 HydroRail®-R Awaken® Shift® Ellipse Arch shower column kit with rainhead and 2.0 gpm handshower
Kohler

K-76474 HydroRail®-R Awaken® Shift® Ellipse Arch shower column kit with rainhead and 2.0 gpm handshower

Traduzido por Google,

Eleve sua experiência de chuveiro com este kit de coluna de chuveiro fácil de instalar, que inclui um chuveiro de chuva Awaken, chuveiro de mão Shift Ellipse, arco HydroRail-R e mangueira de metal. Apresentando um design contemporâneo sofisticado, esta combinação de cabeça de chuva e chuveiro de mão oferece opções para entrega de água luxuosa a uma taxa de fluxo eficiente de 2,0 gpm.

RECURSOS

  • Coluna de chuveiro em arco HydroRail-R projetada para novas instalações ou aplicações de retrofit para substituir um braço de chuveiro existente.
  • O desviador posicionado na base da coluna facilita a alternância entre o chuveiro de mão e o chuveiro.
  • O suporte da barra deslizante permite ajustar a altura e o ângulo do chuveiro de mão.
  • Taxa de fluxo de 2,0 gpm (galões por minuto).
  • Shift Ellipse é um chuveiro de mão multifuncional que oferece uma cobertura total e opção de spray de massagem direcionada.
  • O chuveiro de mão contém uma válvula de retenção reguladora de fluxo para prevenção de refluxo.
  • 8" Awaken Rainhead com um spray de cobertura total e uma junta esférica ajustável para ajuste preciso do spray.
  • Nota: Este produto não pode ser enviado para Califórnia e Colorado.

Material

  • HydroRail-R e mangueira feitos de construção metálica premium.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Instalação de montagem na parede apenas no chuveiro.
  • Instala em menos de 60 minutos sem alterações na canalização da parede (sujeito às condições da instalação existente).
  • Inclui um adaptador que se adapta à maioria das instalações.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-76474
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosHydroRail®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1983-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)18
  • Largura (polegadas)3
  • Profundidade (polegadas)17.94
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers