Publicar produtos
K-76475 HydroRail®-R Moxie® Flipside® Arch shower column kit with rainhead and 2.0 gpm handshower
Kohler

K-76475 HydroRail®-R Moxie® Flipside® Arch shower column kit with rainhead and 2.0 gpm handshower

Traduzido por Google,

Leve sua experiência de banho a novos patamares de prazer sensorial com este kit fácil de instalar, que inclui um cabeçote de chuva Moxie, chuveiro de mão Flipside, arco HydroRail-R e mangueira de metal. A cabeça de chuva Moxie possui um alto-falante sem fio portátil que emparelha sem fio com dispositivos habilitados com a tecnologia BLUETOOTH® para fornecer áudio de alta qualidade ao seu chuveiro. A cabeça de pulverização multifuncional do chuveiro de mão Flipside gira em seu eixo para alternar entre quatro tipos distintos de pulverização.

RECURSOS

  • Inclui cabeça de chuva Moxie K-99105-E, chuveiro de mão Flipside K-45425, coluna de chuveiro em arco K-45211 HydroRail-R e mangueira de metal K-9514 MasterShower® de 60 polegadas.
  • Rainhead com alto-falante sem fio transmite suas listas de reprodução de música personalizadas, notícias e outros áudios no chuveiro.
  • A face de pulverização otimizada de 8 polegadas com 80 bicos cria um padrão de pulverização denso e uniforme para cobertura consistente e sensação de calor.
  • Sincroniza com dispositivos habilitados com tecnologia sem fio BLUETOOTH®, incluindo smartphones, MP3 players, tablets e laptops localizados a até 10 metros de distância.*
  • Com a inovadora tecnologia Flipstream, o chuveiro de mão Flipside dedica uma única superfície de pulverização a cada um dos quatro jatos exclusivos.
  • Taxa de fluxo de 2,0 gpm (galões por minuto).
  • A tecnologia com patente pendente permite uma instalação fácil do chuveiro.
  • O suporte da barra deslizante permite ajustar a altura e o ângulo do chuveiro de mão.
  • O desviador na base da coluna facilita a alternância entre o chuveiro de mão e o chuveiro.
  • A marca nominativa e os logotipos BLUETOOTH® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Kohler Co. está sob licença. Outras marcas registradas e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.
  • Nota: Este produto não pode ser enviado para CA e CO.

Material

  • Construção metálica premium.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • No chuveiro apenas instalação de montagem na parede.
  • Instala em menos de 60 minutos sem alterações na canalização da parede (sujeito às condições da instalação existente).
  • Pode exigir peças de serviço adicionais com base no tipo de instalação (consulte o guia de instalação para obter detalhes).
  • Inclui um adaptador que se encaixa na maioria das instalações, mas pode exigir K-1194630, K-1187917 ou K-1194302.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Length 17-15/16", Height 6"Width 6"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-76475
  • Familia de productoShower Packages
  • Grupo de produtosHydroRail-R™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures