Publicar produtos
K-820T70-5AFA Triton® Bowe® Utility sink faucet
Kohler

K-820T70-5AFA Triton® Bowe® Utility sink faucet

Traduzido por Google,

Com um design prático e construção em latão sólido, as torneiras Triton Bowe têm um valor excepcional. Esta torneira de pia de utilidade de prateleira Triton Bowe Triton com preço competitivo apresenta duas alças de alavanca de punho em cromo polido.

RECURSOS

  • centros de 8" (203 mm).
  • Bico pescoço de ganso giratório/rígido.
  • Alcance do bico de 8-3/16" (208 mm).
  • Válvula cerâmica de latão completo de 1/4 de volta.
  • Aerador à prova de vandalismo.
  • Alças de alavanca de punho de metal à prova de vandalismo de 4-1/16".
  • Dreno não incluído.

Material

  • Construção de latão sólido com cromagem grossa para aplicações comerciais ásperas.
  • vazão máxima de 1,8 gpm (6,8 lpm) a 60 psi (4,1 bar).

Instalação

  • Hastes de entrada excêntricas para fácil instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-820T70-5AFA
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosTriton® Bowe®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)13.87
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)8.18
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets