Publicar produtos
K-8223 Cairn® 15-1/2" x 15-1/2" x 10-1/8" Neoroc® undermount bar sink
K-8223 Cairn® 15-1/2" x 15-1/2" x 10-1/8" Neoroc® undermount bar sink
    Kohler

    K-8223 Cairn® 15-1/2" x 15-1/2" x 10-1/8" Neoroc® undermount bar sink

    Traduzido por Google,

    Com suaves curvas francesas, a pia Cairn oferece um estilo de transição para se adequar a cozinhas contemporâneas e tradicionais. A pia da barra Cairn é feita de KOHLER Neoroc®, um material compósito com acabamento fosco projetado para extrema durabilidade e beleza incomparável. Ricamente colorido para complementar qualquer bancada, o Neoroc resiste a arranhões, manchas e desbotamento e é altamente resistente ao calor e ao impacto. Esta pia de barra inclui um rack de pia inferior para manter a superfície com aparência de nova.

    • RECURSOS
    • Gabinete de base mínimo de 18 polegadas.
    • Taça única.
    • Profundidade de 9-1/2 polegadas.
    • Sem furos de torneira.
    • Inclui rack de pia inferior K-5658.
    • Inclui modelos de recorte e clipes de instalação.
    • Material
    • O composto KOHLER Neoroc® é durável e construído para suportar as tarefas de limpeza do dia-a-dia.
    • O acabamento fosco oferece cores ricas e dimensionais.
    • Cor sólida em toda a pia.
    • Resistente ao calor até 750 graus F.
    • Resistente a arranhões, manchas, lascas e choques térmicos.
    • Instalação
    • Sob montagem
    • Fácil de instalar em um projeto individual de um dia.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product dimensions:

      L 15-1/2", H 10-1/8"W 15-1/2"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-8223
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de produtosCairn®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures