Publicar produtos
K-8668-4A1 Riverby® 27" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack and 4 faucet holes
K-8668-4A1 Riverby® 27" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack and 4 faucet holes
    Kohler

    K-8668-4A1 Riverby® 27" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack and 4 faucet holes

    Traduzido por Google,

    A beleza discreta desta pia Riverby a torna uma adição elegante e versátil à cozinha. Uma única tigela grande oferece amplo espaço para mergulhar e lavar panelas, enquanto uma base inclinada minimiza o acúmulo de água. Feita a partir de ferro fundido esmaltado, esta pia resiste a lascas, rachaduras ou queimaduras por anos de beleza e desempenho confiável. Ele vem com um rack de pia inferior de aço inoxidável.

    • RECURSOS
    • Largura mínima do gabinete de base de 30 polegadas.
    • Taça única.
    • Profundidade de 9 polegadas.
    • Três orifícios de torneira com um orifício de acessório à direita.
    • A bacia inclina 2 graus em direção ao dreno para minimizar o acúmulo de água.
    • O dreno deslocado aumenta o espaço de trabalho na pia e o espaço de armazenamento embaixo.
    • Inclui rack de pia inferior K-9137.
    • Material
    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.
    • Instalação
    • Montagem superior.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product dimensions:

      L 27", H 9-5/8"W 22"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-8668-4A1
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de produtosRiverby®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures