Publicar produtos
Air gap body with cover
Kohler

Air gap body with cover

Traduzido por Google,

Projetado para manter os canos da cozinha livres de sujeira, evitando o refluxo das águas residuais, este kit de entreferro inclui uma tampa de latão maciço e um corpo de plástico.

Características

  • A tampa de latão sólido oferece anos de desempenho confiável
  • Inclui corpo de válvula e tampa

Material

  • corpo de plástico durável
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-9110
  • Familia de productoKitchen Faucet
  • Grupo de produtosPurist®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.4
  • Largura (polegadas)1.82
  • Profundidade (polegadas)1.82
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Código ETIMEC011315
  • Nome ETIMKitchen sink
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets