Publicar produtos
K-934 Stillness® shower arm and flange
Kohler

K-934 Stillness® shower arm and flange

Traduzido por Google,

Elementos simplificados e sofisticação discreta são a essência das torneiras Stillness. Este braço de chuveiro de parede apresenta forma e detalhes simplificados.

RECURSOS

  • Conexão 1/2" - 14 NPT.
  • Linhas de design fluido para facilitar a limpeza.
  • Para uso com chuveiros KOHLER (vendidos separadamente).

Material

  • Construção metálica.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-934
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosStillness®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.75
  • Largura (polegadas)2.75
  • Profundidade (polegadas)7.5
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties