Publicar produtos
K-960-4 Stillness® Vertical spray bidet faucet with lever handles
Kohler

K-960-4 Stillness® Vertical spray bidet faucet with lever handles

Traduzido por Google,

Forma simplificada e design minimalista caracterizam as torneiras Stillness. Esta torneira de bidé apresenta um estilo elegante e aerodinâmico que oferece uma presença calmante para a decoração do seu banheiro. Esta torneira inclui tudo o que é necessário para equipar seu bidê, incluindo duas alças de alavanca, um spray vertical e conexões flexíveis para fácil instalação. Ele também vem com válvulas UltraGlide™ fáceis de instalar e sem vazamentos.

Características

  • Conexões flexíveis.
  • Válvulas de disco cerâmico sem arruelas de um quarto de volta.
  • Dreno pop-up com haste de elevação e arremate.
  • Alavancas de alavanca.
  • Pulverização vertical.
  • Válvula de transferência/disjuntor a vácuo para montagem em luminária.

Material

  • Construção metálica.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-960-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosStillness®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.12
  • Largura (polegadas)5.5
  • Profundidade (polegadas)2.12
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets