Publicar produtos
K-96057-SSL Highcliff™ Ultra Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl with bedpan lugs
K-96057-SSL Highcliff™ Ultra Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl with bedpan lugs
    Kohler

    K-96057-SSL Highcliff™ Ultra Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl with bedpan lugs

    Traduzido por Google,

    Esta tigela de descarga Highcliff Ultra de montagem no piso apresenta um motor de descarga revolucionário e design estético refinado com alças de arrastador. Medindo 16-7/8" até o topo do aro, o Highcliff Ultra atende aos requisitos de altura ADA e CSA. O motor Ultra representa um avanço no desempenho de descarga, tolerando uma ampla gama de condições de abastecimento de água encontradas em R&R e novas construções. O Highcliff Ultra está listado de 1,1 a 1,6 gpf, mas pode operar a 1,0 gpf. Ele funciona bem em cada intervalo de descarga, tornando-o excepcionalmente eficaz com válvulas de descarga dupla. Foi comprovado com todos os tipos de válvulas (diafragma, pistão, manual , e eletrônico) de uma variedade de fabricantes.

    RECURSOS

    • tigela alongada
    • Alças de arrastadeira.
    • O acabamento antimicrobiano inibe o crescimento de mofo, bolor, manchas e bactérias causadoras de odor na superfície do aparelho.
    • Bata superior de 1-1/2".
    • 10 "x 7" tamanho da superfície da água.
    • Armadilha envidraçada de 2-1/8".

    Material

    • porcelana vítrea.

    Tecnologia

    • Projetado para superar os concorrentes em limpeza do recipiente e resistência ao plugue.
    • Máxima eliminação de resíduos.
    • Projetado para remoção da tampa do assento do vaso sanitário.
    • Excelente enxágue de tigela.
    • Projetado para lavar de forma eficaz em edifícios com baixa pressão de alimentação e fluxo*.

    Instalação

    • 26-1/8" C x 14-5/8" L x 16-5/8" A
    • Substitui Highcrest K-4302-L, Highcliff K-4368-L e Highline K-4405-L. A altura e a pegada podem variar.
    • 10" ou 12" em bruto.

    Conservação de água e descontos

    • Faixa de descarga de 1,1 a 1,6 gpf (1,1, 1,28 e 1,6 gpf).
    • Compatível com WaterSense quando usado com um medidor de vazão WaterSense de 1,1 ou 1,28 gpf.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 26-3/8", Height 16-5/8"Width 14-7/8"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-96057-SSL
    • Familia de productoCommercial Toilets
    • Grupo de produtosHighcliff™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilet bowls
    • Código UNSPSC30181511
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets