Publicar produtos
K-97503 Avid® Covered toilet paper holder
Kohler

K-97503 Avid® Covered toilet paper holder

Traduzido por Google,

Avid™ é a expressão do movimento estético moderno de hoje. O contraste entre misturas fluidas e linhas nítidas exala sofisticação e requinte. Suas curvas sutis e sensuais convidam ao toque, enquanto sua geometria precisa dá uma sensação de controle e precisão. Avid™ proporciona calor e magnetismo a qualquer casa de banho moderna e contemporânea. Fiel às suas origens no design minimalista, Avid™ revive uma forma pura de se conectar com o olho e a mão.

RECURSOS

  • O suporte vertical torna a troca de papel higiênico rápida e simples.
  • Coordenadas com outros produtos da coleção Avid.

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Hardware de instalação e modelo incluído.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-97503
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosAvid®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.25
  • Largura (polegadas)5.62
  • Profundidade (polegadas)5.18
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniclassToilet Paper Dispensers