Publicar produtos
K-99266 Artifacts® single-hole kitchen sink faucet with 13-1/2" swing spout, Victorian spout design
Kohler

K-99266 Artifacts® single-hole kitchen sink faucet with 13-1/2" swing spout, Victorian spout design

Traduzido por Google,

A coleção de torneiras Artifacts traz para você designs clássicos reinventados de novas maneiras para várias áreas de tarefas da cozinha. Esta torneira de pia de cozinha de inspiração vitoriana apresenta um design de coluna elegante com bico giratório conveniente.

RECURSOS

  • O bico giratório de arco alto com rotação de 360 graus oferece espaço superior para enchimento de potes e limpeza.
  • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
  • A alça de alavanca única é simples de usar e facilita o ajuste da temperatura da água.
  • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior.
  • Disponível com alcance de bica giratória de 8-1/2" (216 mm).
  • vazão máxima de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)]

Material

  • Construção metálica premium.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Para instalação de um furo. (escudo de 3 furos disponível, vendido separadamente número do modelo K-99272.)
  • Conexões flexíveis para fácil instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Length 11-5/16", Height 13-1/2"Width 4"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-99266
  • Familia de productoKitchen Sink Faucets
  • Grupo de produtosArtifacts®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures