Publicar produtos
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
    Kohler

    Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser

    Traduzido por Google,

    Com um perfil moderno e bordas suaves, a torneira de cozinha sem toque Setra™ tem uma estética elegante que combina perfeitamente com praticamente qualquer decoração de cozinha. A tecnologia touchless ajuda a reduzir a bagunça e facilita as tarefas na cozinha. Basta acenar com a mão - ou um objeto como uma panela ou utensílio - para abrir ou fechar a torneira. O spray pull-down com spray Sweep® fornece um spray amplo e forte, simplificando a limpeza da cozinha.

    Características

    • Ligar/desligar sem toque com um aceno de sua mão ou um objeto como uma panela
    • A tecnologia Response® usa um sensor de movimento de última geração para ativação confiável sem toque
    • Alimentado por seis pilhas AA (incluídas). O adaptador de energia CA também está disponível (vendido separadamente)
    • O spray pull-down de duas funções permite que você mude de jato aerado para spray Sweep®
    • O spray Sweep® apresenta bicos especialmente angulados que formam uma lâmina de água larga e poderosa para varrer a louça e limpá-la
    • A mangueira trançada leve e silenciosa da tecnologia ProMotion® e a junta esférica giratória tornam o spray pull-down mais fácil e confortável de usar
    • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais
    • O bico de arco alto oferece espaço vertical para panelas e jarros altos
    • Alça de alavanca única facilita o ajuste da temperatura da água.
    • As válvulas de disco de cerâmica KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
    • Vazão máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • A caixa inclui: torneira montada, linhas de abastecimento, placa de espelho, dispensador de sabonete/loção de enchimento superior, seis pilhas AA
    • O sistema de encaixe seguro DockNetik® trava o pulverizador no lugar quando não está em uso

    Material

    • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER selecionados apresentam a tecnologia ScratchShield®, que resiste até mesmo ao uso diário mais difícil

    Instalação

    • Instala com pia de 1, 2, 3 ou 4 furos (placa de escudo incluída)
    • Linhas de alimentação flexíveis e acessórios de conexão rápida simplificam a instalação
    • A haste mais longa funciona com bancadas de até 2½" polegadas de espessura e é fácil de instalar.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-R22898
    • Familia de productoKitchen Faucet
    • Grupo de produtosSetra®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)15.91
    • Largura (polegadas)10.39
    • Profundidade (polegadas)8.62
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets