Publicar produtos
Avi™ Pull-out single-handle kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser
Kohler

Avi™ Pull-out single-handle kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser

Traduzido por Google,

A torneira extraível da pia da cozinha Avi apresenta um estilo de design elegante e transitório. Sua geometria única de corpo de deslocamento duplo, coroada com uma alça artisticamente torneada, cria uma peça sutil para a cozinha. Pequeno em estatura, mas grande em caráter, Avi mede pouco menos de 14" de altura para caber facilmente em espaços compactos ou simplesmente fornecer um perfil mais baixo na cozinha. Kohler reúne função e estilo para criar torneiras de cozinha que são tão impressionantes quanto eficientes .

Recursos

  • Cabeça de pulverização extraível de duas funções permite que você mude de fluxo aerado para spray Sweep®
  • O spray Sweep® fornece uma lâmina de água ampla e poderosa que varre a louça e limpa a pia
  • O sistema de encaixe magnético DockNetik® trava com segurança o cabeçote de pulverização no lugar quando não está em uso
  • A mangueira trançada leve e silenciosa da tecnologia ProMotion® e a articulação esférica tornam o pulverizador extraível mais fácil e confortável de usar
  • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais
  • O bico de arco alto oferece espaço vertical para panelas e jarros altos
  • Alça de alavanca única facilita o ajuste da temperatura da água.
  • As válvulas de disco de cerâmica KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
  • Vazão máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • A caixa inclui: torneira montada, linhas de abastecimento, dispensador de sabonete/loção e placa de espelho

Material

  • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER selecionados apresentam a tecnologia ScratchShield®, que resiste até mesmo ao uso diário mais difícil

Instalação

  • Instala com pia de 1, 2, 3 ou 4 furos (placa de escudo incluída)
  • Linhas de alimentação flexíveis e acessórios de conexão rápida simplificam a instalação
  • A haste mais longa funciona com bancadas de até 2½" polegadas de espessura e é fácil de instalar.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R27141-SD
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosAvi™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-17
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)13.57
  • Largura (polegadas)10.5
  • Profundidade (polegadas)8.96
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets