Publicar produtos
Ealing® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser
Ealing® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser
    Kohler

    Ealing® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser

    Traduzido por Google,

    Ealing está enraizada na herança de artesanato que adoramos usar. Curvas suaves agradam aos olhos, superfícies lisas satisfazem o toque e a quantidade certa de detalhes fornece a sensação de calor e personalidade. Combine esses detalhes com as conveniências modernas dos sprays Masterclean™, DockNetik® e Sweep® e você terá o melhor dos dois mundos.

    Características

    • Torneira de cozinha semiprofissional com tampa de mangueira de fácil limpeza com acabamento combinado
    • Cabeça de pulverização de duas funções com controle de toque permite que você mude de jato para spray Sweep®
    • O spray Sweep® fornece uma lâmina de água ampla e poderosa que varre a louça e limpa a pia
    • O sistema de encaixe magnético DockNetik® trava com segurança o cabeçote de pulverização no lugar quando não está em uso
    • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais
    • O bico de arco alto oferece espaço vertical para panelas e jarros altos
    • Alça de alavanca única facilita o ajuste da temperatura da água com uma mão
    • As válvulas de disco de cerâmica KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
    • Vazão máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • A caixa inclui: torneira montada, linhas de abastecimento, dispensador de sabonete/loção e placa de espelho

    Material

    • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas
    • Os acabamentos KOHLER selecionados apresentam a tecnologia ScratchShield®, que resiste até mesmo ao uso diário mais difícil

    Instalação

    • Instala com pia de 1, 2, 3 ou 4 furos (placa de escudo incluída)
    • Linhas de alimentação flexíveis e acessórios de conexão rápida simplificam a instalação
    • A haste mais longa funciona com bancadas de até 2½" polegadas de espessura e é fácil de instalar.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-R28702-SD
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosEaling®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)22.29
    • Largura (polegadas)10.54
    • Profundidade (polegadas)9
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets