Publicar produtos
Sundae® Pull-down kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser
Kohler

Sundae® Pull-down kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser

Traduzido por Google,

A torneira da pia da cozinha suspensa Sundae tem um estilo casual chique que combina facetas refinadas, interseções pensativas e curvas calmas e alongadas para um visual refinado e clássico. Ele foi projetado para fácil instalação e apresenta materiais premium para uma vida inteira de desempenho confiável. O pulverizador suspenso alterna entre jato e spray Sweep®, e a torneira inclui um dispensador de sabonete/loção.

Recursos

  • O spray pull-down de duas funções permite que você mude de jato aerado para spray Sweep®
  • O spray Sweep® apresenta bicos especialmente angulados que formam uma lâmina de água larga e poderosa para varrer a louça e limpá-la
  • A mangueira trançada leve e silenciosa da tecnologia ProMotion® e a junta esférica giratória tornam o spray pull-down mais fácil e confortável de usar
  • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais
  • O bico de arco alto oferece espaço vertical para panelas e jarros altos
  • Alça de alavanca única facilita o ajuste da temperatura da água.
  • As válvulas de disco de cerâmica KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
  • Vazão máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • A caixa inclui: torneira montada, linhas de abastecimento, placa de espelho, dispensador de sabonete/loção
  • O sistema de encaixe seguro DockNetik® trava o pulverizador no lugar quando não está em uso

Material

  • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade

Instalação

  • Instala com pias de 1, 2, 3 ou 4 furos
  • Linhas de alimentação flexíveis e acessórios de conexão rápida simplificam a instalação
  • A haste mais longa funciona com bancadas de até 2½" polegadas de espessura e é fácil de instalar.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R29475-SD
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosSundae®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)17.49
  • Largura (polegadas)10
  • Profundidade (polegadas)8.42
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets