Publicar produtos
Setra® Rite-Temp® Pressure-balancing bath and shower faucet set
Kohler

Setra® Rite-Temp® Pressure-balancing bath and shower faucet set

Traduzido por Google,

O conjunto de torneiras de banho e chuveiro Setra Rite-Temp tem uma estética elegante que combina perfeitamente com quase qualquer decoração de banheiro. Este conjunto de banheira e chuveiro inclui um chuveiro multifuncional, válvula de balanceamento de pressão Rite-Temp, válvula de controle único, válvula de balanceamento de pressão e bico de banho. Este produto é apoiado por nossa Garantia Limitada Vitalícia.

Recursos

  • O motor de pulverização avançado oferece três experiências alternativas: ampla cobertura, encharcamento intenso e massagem poderosa
  • O poderoso spray de massagem é um jato concentrado que atinge os músculos doloridos ou pode ser usado como um spray utilitário para enxaguar crianças, animais de estimação e seu chuveiro
  • O spray de imersão intenso fornece um spray forte, ideal para enxaguar o shampoo do cabelo
  • O spray de ampla cobertura produz um spray abrangente para uso diário
  • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais
  • Alça de alavanca única permite ativação liga/desliga e ajuste de temperatura
  • As válvulas de disco de cerâmica KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
  • Vazão máxima de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
  • A caixa inclui: Chuveiro, braço e flange do chuveiro, placa frontal com alavanca, bico desviador com conexão deslizante e válvula de balanceamento de pressão Rite-Temp® com conexões macho NPT universais de 1/2"

Tecnologia

  • A tecnologia Rite-Temp® mantém automaticamente a temperatura da água dentro de +/- 3°F para proteção anti-queimadura e controle preciso

Material

  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER selecionados apresentam a tecnologia ScratchShield®, que resiste até mesmo ao uso diário mais difícil
  • O acabamento Spot Repel™ resiste a impressões digitais, manchas e manchas de água (somente acabamento Matte Black)

Conservação e descontos de água

  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R29667-4G
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosSetra®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.48
  • Largura (polegadas)6.48
  • Profundidade (polegadas)7.34
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers