Publicar produtos
Provo™ Semi-professional pull-down kitchen sink faucet with two function sprayhead
Kohler

Provo™ Semi-professional pull-down kitchen sink faucet with two function sprayhead

Traduzido por Google,

Para o chef doméstico com espaço de trabalho limitado, a torneira de cozinha suspensa semiprofissional Provo oferece uma resposta de proporções lindas. Um bico de arco alto e uma mangueira extensível proporcionam excelente alcance, flexibilidade e controle para todas as tarefas, desde a preparação de alimentos até o enchimento de potes e limpeza. Com um toque rápido no botão, você pode alternar do jato para o spray Sweep para fornecer um spray amplo e forte, para simplificar a limpeza da cozinha.

Características

  • Estilo profissional combinado com funcionalidade pull-down para alcance máximo dentro do espaço da pia
  • O pulverizador de duas funções com controle por toque permite alternar do jato para o spray Sweep®
  • O spray Sweep® possui bicos especialmente angulados que formam uma lâmina de água larga e poderosa para varrer a louça e limpar a pia
  • O sistema de encaixe magnético DockNetik® trava com segurança o pulverizador no lugar quando não estiver em uso
  • A superfície de pulverização MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais e maximiza o desempenho da pulverização
  • O design exclusivo de mola exposta e arco alto proporcionam controle e flexibilidade excepcionais
  • Mola e cabeçote removível para fácil limpeza
  • A alça de alavanca única é simples de usar e facilita o ajuste da temperatura da água
  • Taxa de fluxo máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
  • A caixa inclui: torneira montada, linhas de abastecimento, placa de espelho

Material

  • Os acabamentos selecionados da KOHLER apresentam a tecnologia ScratchShield® que resiste até mesmo ao uso diário mais difícil
  • O acabamento Spot Repel® resiste a impressões digitais, manchas e manchas de água (somente acabamento Matte Black)
  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Instala com pia de 1 ou 3 furos (placa de escudo incluída)
  • Linhas de fornecimento flexíveis e acessórios de conexão rápida simplificam a instalação
  • A haste mais longa funciona com bancadas de até 2-1/2" (63,5 mm) de espessura e é fácil de instalar

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R43211
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosProvo™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)18.22
  • Largura (polegadas)10.51
  • Profundidade (polegadas)8
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets