Publicar produtos
Florez™ 18" towel bar
Kohler

Florez™ 18" towel bar

Traduzido por Google,

Ao combinar um perfil moderno com detalhes decorativos clássicos, este toalheiro Florez de 18" oferece uma mistura perfeita de elegância e arte ao seu espaço de banheiro. Ele complementa muitos designs de banheiro e combina com outros produtos da coleção de banheiro Florez. Com KOHLER®, é fácil encontrar a solução de design certa para você.

Características

  • Barra de 18" (457mm)
  • Combina com outros produtos da coleção Florez

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Fácil instalação – não são necessárias ferramentas especiais
  • Modelo de instalação e ferramentas incluídas

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-REC27899
  • Familia de productoTowel Bars
  • Grupo de produtosFlorez™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.46
  • Largura (polegadas)3.58
  • Profundidade (polegadas)20.46
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniclassTowel Bars