Publicar produtos
K-RH20060-1PC Verse™ 33" x 22" x 9-5/16" top-mount single-bowl kitchen sink kit
Kohler

K-RH20060-1PC Verse™ 33" x 22" x 9-5/16" top-mount single-bowl kitchen sink kit

Traduzido por Google,

Combinando com uma variedade de estilos de cozinha, este kit de pia de aço inoxidável Verse oferece uma tigela larga e profunda para um amplo espaço de trabalho. A borda de baixo perfil simplifica a limpeza, permitindo que você varra migalhas e líquidos na pia e fora da vista. Um sistema de absorção de som projetado reduz significativamente o ruído de descarte e lavagem de louça para um ambiente de cozinha mais silencioso.

Características

  • Largura mínima do gabinete de base de 36".
  • Taça única.
  • A profundidade de 9" (229 mm) oferece um espaço de trabalho generoso.
  • Cantos arredondados são fáceis de limpar.
  • A borda angulada permite varrer facilmente alimentos ou água da bancada para a tigela.
  • A tecnologia de absorção de som SilentShield® oferece um desempenho mais silencioso.
  • Furo de torneira única.
  • O cabeçote de pulverização de duas funções permite que você mude de jato aerado para spray Sweep®.
  • O spray Sweep® possui bicos especialmente angulares que formam uma lâmina de água ampla e poderosa para varrer seus pratos e limpar a pia.
  • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais.
  • Filtros de pia impedem que itens grandes passem para o ralo.
  • O tapete de pia de silicone para lava-louças ajuda a proteger a pia, bem como os pratos frágeis.
  • A caixa inclui: pia, torneira de aço inoxidável vibrante montada, tapete de pia de silicone, dreno e filtro, hardware de instalação.

Material

  • Aço inoxidável premium de calibre 18.
  • As pias de aço inoxidável KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • Construção de material durável.

Instalação

  • Montagem superior.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-RH20060-1PC
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de produtosVerse™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9.29
  • Largura (polegadas)33
  • Profundidade (polegadas)22
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks