Publicar produtos
K-RH28896-4 Verse™ 25" x 22" x 9" top-mount single-bowl kitchen sink
Kohler

K-RH28896-4 Verse™ 25" x 22" x 9" top-mount single-bowl kitchen sink

Traduzido por Google,

Um complemento para aparelhos elegantes de aço inoxidável, a pia Verse revela cantos em ângulo clássico e um deck de torneira suavemente curvado. A pia de aço inoxidável possui um sistema de absorção de som projetado que reduz significativamente os ruídos de descarte e lavagem de louça para um ambiente de cozinha mais silencioso. Uma borda externa elevada ajuda a manter seu balcão seco.

Características

  • Largura mínima do gabinete da base de 30" (762 mm).
  • Taça única.
  • A profundidade de 9" (229 mm) oferece um espaço de trabalho generoso.
  • Cantos arredondados são fáceis de limpar.
  • A borda angulada permite varrer facilmente alimentos ou água da bancada para a tigela.
  • A tecnologia de absorção de som SilentShield® oferece um desempenho mais silencioso.
  • Três orifícios de torneira com um orifício de acessório à direita.
  • A caixa inclui: Pia, hardware de instalação.
  • Tapete de pia de silicone K-28897 opcional (vendido separadamente).

Material

  • As pias de aço inoxidável KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • Aço inoxidável premium de calibre 18.

Instalação

  • Montagem superior.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-RH28896-4
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de produtosVerse™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9.29
  • Largura (polegadas)25
  • Profundidade (polegadas)22
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks