Publicar produtos
K-RH6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
Kohler

K-RH6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron

Traduzido por Google,

A pia de cozinha com frente de avental Whitehaven apresenta um estilo de fazenda simplificado e versátil para complementar qualquer decoração. Uma grande bacia única acomoda grandes panelas e frigideiras, enquanto o fundo inclinado ajuda na drenagem e na limpeza. Feita a partir de ferro fundido esmaltado, esta pia resiste a lascas, rachaduras ou queimaduras por anos de beleza e desempenho confiável. Uma frente de avental padrão facilita a instalação em gabinetes de frente de avental de 36 polegadas. O design Self-Trimming® requer apenas um simples corte áspero, sobrepondo a face do gabinete para obter belos resultados.

RECURSOS

  • Adapta-se ao gabinete de base de pia de avental de no mínimo 36 polegadas.
  • Taça única.
  • Profundidade de 9 polegadas.
  • O avental autocortante se sobrepõe à face do gabinete para fácil instalação e belos resultados.
  • Sem furos de torneira.
  • A bacia se inclina 2 graus em direção ao dreno para minimizar o acúmulo de água.
  • O dreno deslocado aumenta o espaço de trabalho na pia e o espaço de armazenamento embaixo.
  • Inclui modelos de recorte.

Material

  • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.

Instalação

  • Sob-montagem avental-frente.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    L 35-11/16", H 9-5/8", W 21-9/16"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-RH6489
  • Familia de productoKitchen Sinks
  • Grupo de produtosWhitehaven®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures