Publicar produtos
K-TS950-4 Stillness® Rite-Temp(R) valve trim with lever handle
Kohler

K-TS950-4 Stillness® Rite-Temp(R) valve trim with lever handle

Traduzido por Google,

Com estilo aerodinâmico e detalhes discretos, as torneiras Stillness são um complemento ideal para banheiros contemporâneos. Esta guarnição de banheira/chuveiro reflete uma estética calma e minimalista com sua alça de alavanca de design limpo. Emparelhe esta guarnição com uma válvula de balanceamento de pressão Rite-Temp, que mantém a temperatura da água desejada durante as flutuações de pressão.

RECURSOS

  • Inclui placa frontal com alça.
  • Alça única controla a ativação/desativação e o ajuste de temperatura.
  • Fornecido com alça de alavanca de metal compatível com ADA.
  • Complementa as coleções de torneiras e acessórios Stillness.

Material

  • A construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • O conjunto de guarnições requer válvula para completar a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-TS950-4
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosStillness®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1983-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.37
  • Largura (polegadas)6.37
  • Profundidade (polegadas)3.81
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties