Publicar produtos
Agora Bench PAR4050
KOMPAN

Agora Bench PAR4050

Traduzido por Google,
O banco AGORA faz parte da premiada linha de mobiliário da KOMPAN. A linha AGORA foi desenvolvida de acordo com os mais recentes princípios de design inclusivo para mobiliário de exterior, sem comprometer a qualidade do design. A KOMPAN acredita verdadeiramente em tornar os espaços públicos mais atraentes e acessíveis a todos. A AGORA oferece um alto nível de flexibilidade em termos de ancoragem, cores e opções de materiais, a fim de inspirar a criatividade arquitetônica e atender às necessidades específicas de cada projeto. A AGORA apresenta designs duráveis ​​e robustos, e é fabricada com materiais de baixa manutenção para garantir soluções de exterior de longa duração com o menor custo total de propriedade possível.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaagora-bench-par4050
  • Familia de productoOutdoor Furniture
  • Grupo de produtosAgora
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)20
  • Largura (polegadas)14
  • Profundidade (polegadas)67
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_07
  • Uniclass 2015 DescriçãoBenches
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment