Publicar produtos
The Witch's Tower Playground Equipment NRO2008
KOMPAN

The Witch's Tower Playground Equipment NRO2008

Traduzido por Google,
A Torre da Bruxa é um excelente motivador de brincadeiras para crianças. A seleção divertida e variada de desafios em escala e pontos de encontro estimula as crianças a brincarem por muito tempo, repetidamente. A escada acessível leva a um escorregador mais baixo, completando um circuito prático para aqueles que usam dispositivos de auxílio ou que contam com acompanhantes. Uma mesa de atividades adiciona um ponto de parada no nível do solo e um local para socializar. A torre pode ser escalada de várias maneiras: pela escada, pela parede de escalada vertical com janelas que dão para plataformas ou pela rede. Escalar exercita os principais grupos musculares e a coordenação motora. Isso, por sua vez, estimula a percepção intermodal, que é necessária, por exemplo, para a leitura. Deslizar, além de ser divertido, treina o senso de equilíbrio. Isso é fundamental para todas as outras habilidades motoras e para navegar pelo mundo com confiança e segurança.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicathe-witchs-tower-playground-equipment-nro2008
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)210
  • Largura (polegadas)234
  • Profundidade (polegadas)343
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment