Publicar produtos
Explorer Dome Climbing Playground Equipment CRP812501
KOMPAN

Explorer Dome Climbing Playground Equipment CRP812501

Traduzido por Google,
É uma selva de diversão! Redes sinuosas incríveis, cordas e brinquedos instáveis ​​tornam a brincadeira irresistível para crianças maiores. A espaçosa rede superior é um ponto de encontro desejado por grupos de crianças. As maneiras de escalar e alcançar os vários níveis de brincadeira são muitas, através de redes, tubos divertidos, escadas de corda, conchas de brincar ou cordas de coco. Essa rica variedade de escaladas, rastejamentos e equilíbrios faz com que as crianças voltem sempre para aprimorar e superar suas tentativas anteriores de escalar as redes. A infinidade de elementos que envolvem torções, saltos, equilíbrio e escaladas estimula intensamente as habilidades motoras básicas da criança: agilidade, equilíbrio e coordenação. Sua percepção espacial é estimulada devido à transparência da estrutura de cordas, o que também facilita a interação social. Socialização, respeito à vez do outro e empatia são habilidades socioemocionais para a vida toda, que são praticadas repetidamente ao brincar no Domo do Explorador.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaexplorer-dome-climbing-playground-equipment-crp812501
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosCorocord
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)163
  • Largura (polegadas)320
  • Profundidade (polegadas)278
Relacionado
  • Material principalCorda
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment