Publicar produtos
Kid's Table w/ 4 Sitting Stumps NRO212
KOMPAN

Kid's Table w/ 4 Sitting Stumps NRO212

Traduzido por Google,
A mesa redonda infantil com 4 apoios para sentar é um ponto de encontro divertido onde a brincadeira imaginativa pode continuar. As crianças podem brincar de casinha ou restaurante, ou ainda se enfileirar e separar objetos encontrados ou trazidos para o parquinho. Além de servirem como assentos, os apoios para sentar também são ótimos para se apoiar, pisar ou pular!
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakids-table-w-4-sitting-stumps-nro212
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)20
  • Largura (polegadas)57
  • Profundidade (polegadas)49
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment