Publicar produtos
Rumba Bench, Curved, 30 degrees PAR1003
KOMPAN

Rumba Bench, Curved, 30 degrees PAR1003

Traduzido por Google,
RUMBA oferece infinitas possibilidades para criar assentos com design personalizado para todos os ambientes externos. RUMBA é a maneira mais flexível de integrar soluções de assentos ao ambiente, em perfeita harmonia – geometria e geografia. Construídos em torno de círculos e curvas simples, podem ser adaptados para criar curvas e contornos personalizados. Os bancos e mesas padrão disponíveis podem ser complementados com encostos, apoios de braço, mesas e outros elementos, e interligados para formar soluções sob medida para cada local.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarumba-bench-curved-30-degrees-par1003
  • Familia de productoOutdoor Furniture
  • Grupo de produtosRumba
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)17
  • Largura (polegadas)31
  • Profundidade (polegadas)69
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment