Publicar produtos
Little Beaver's Stream Playground Equipment NRO2013
KOMPAN

Little Beaver's Stream Playground Equipment NRO2013

Traduzido por Google,
O Riacho do Castorzinho é um percurso fascinante para brincadeiras de crianças pequenas, que certamente as atrairá repetidamente. O Riacho do Castorzinho é um brinquedo acessível ao nível do solo, repleto de atividades, que oferece uma variedade de brincadeiras com temática doméstica que entusiasmam os pequenos. Os diversos elementos táteis aumentam o valor da brincadeira e auxiliam tanto na retenção quanto no desenvolvimento da brincadeira dramática nas crianças (com base em um estudo do Instituto de Brincadeiras KOMPAN sobre os testes dessas peças). O tamanho do Riacho do Castorzinho é perfeito para crianças pequenas. A escrivaninha contribui para a diversão geral e oferece um ponto de encontro mais tranquilo na escada acessível. O volante e a escrivaninha com rodinhas são muito atraentes para serem movidos e tocados, convidando à brincadeira dramática. Isso estimula o desenvolvimento da linguagem e as habilidades de raciocínio lógico. A ponte curva estimula o senso de equilíbrio e espaço, à medida que as crianças se sentem altas e se equilibram no piso curvo. A ponte também inspira diversos jogos de relação espacial, como estar acima, abaixo, em cima e embaixo. Isso contribui para a consciência espacial que constrói a base para habilidades matemáticas: maior que e menor que. O adorável escorregador está delicadamente conectado à plataforma de transferência, permitindo fácil auxílio para usuários com mobilidade reduzida. A transparência do Riacho do Castorzinho facilita a comunicação e a cooperação entre os participantes, tanto dentro quanto fora do brinquedo, incentivando o aprendizado da importância de esperar a vez e do trabalho em equipe. A brincadeira de faz de conta estimula o desenvolvimento da linguagem, e este brinquedo, com seus diversos detalhes e cantinhos divertidos, é perfeito para as primeiras experiências com esse tipo de brincadeira.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalittle-beavers-playground-equipment-stream-nro2013
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)111
  • Largura (polegadas)171
  • Profundidade (polegadas)196
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment