Publicar produtos
Agora Picnic Table PAR4070
KOMPAN

Agora Picnic Table PAR4070

Traduzido por Google,
A mesa de piquenique AGORA faz parte da premiada linha de mobiliário da KOMPAN. A AGORA foi desenvolvida de acordo com os mais recentes princípios de design inclusivo para mobiliário de exterior, sem comprometer a qualidade do design. A KOMPAN acredita verdadeiramente em tornar os espaços públicos mais atraentes e acessíveis a todos. A AGORA oferece um alto nível de flexibilidade em termos de ancoragem, cores e opções de materiais, de forma a inspirar a criatividade arquitetônica e a atender às necessidades específicas de cada projeto. A AGORA apresenta designs duráveis ​​e robustos, e é fabricada com materiais de baixa manutenção para garantir soluções de exterior de longa duração com o menor custo total de propriedade possível.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaagora-picnic-table-par4070
  • Familia de productoOutdoor Furniture
  • Grupo de produtosAgora
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)30
  • Largura (polegadas)79
  • Profundidade (polegadas)66
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment