Publicar produtos
Stilts Playground Equipment NRO806
KOMPAN

Stilts Playground Equipment NRO806

Traduzido por Google,
As pernas de pau são um clássico dos parques infantis que atraem as crianças repetidamente. A mensagem básica da brincadeira é: equilibrar-se sem tocar o chão. As pernas de pau convidam a pular ou a se equilibrar de uma para a outra. Também podem ser usadas como assentos individuais e para encontros em grupo. As pernas de pau auxiliam as crianças no desenvolvimento de suas habilidades, graças aos seus degraus e inclinação: as crianças sempre podem se inclinar para o lado para recuperar o equilíbrio. Ao se equilibrarem de uma perna de pau para a outra, as crianças treinam a propriocepção e o senso de equilíbrio. Equilíbrio e propriocepção são fundamentais para o controle corporal no espaço. Atravessar as pernas de pau com os amigos treina a alternância de turnos e a negociação. Essas são habilidades socioemocionais importantes, essenciais para a capacidade de formar amizades e se relacionar com os colegas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastilts-playground-equipment-nro806
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)43
  • Largura (polegadas)97
  • Profundidade (polegadas)50
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment