Publicar produtos
Mini Dome with Slide CRP810201
KOMPAN

Mini Dome with Slide CRP810201

Traduzido por Google,
O Mini Domo maravilhoso encanta as crianças repetidamente com sua riqueza de brincadeiras, variedade e detalhes. O Domo pode ser acessado por todos os lados: membranas elásticas, redes, cordas de escalada e escadas levam os pequenos até o círculo de membrana no topo. Este ponto de vista dinâmico convida os amiguinhos a se encontrarem. Abaixo dele, um cantinho aconchegante é criado com diversas membranas para escalar ou espiar, convidando a brincadeiras clássicas como esconde-esconde. Os painéis e a rede ao redor das redes centrais permitem brincadeiras de faz de conta e exploração com detalhes sensoriais. O escorregador é um ímã para brincadeiras e completa as opções de brincadeiras que treinam habilidades motoras como equilíbrio, coordenação e propriocepção. Essas habilidades são fundamentais para mover o corpo com confiança e segurança. Os movimentos variados também instilam uma compreensão de espaço, formas e medidas, o que é fundamental para a compreensão da matemática. O Mini Domo oferece grande capacidade de brincadeira, para que as crianças aprendam a esperar a sua vez e façam amigos brincando.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamini-dome-with-slide-crp810201
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosCorocord
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)100
  • Largura (polegadas)291
  • Profundidade (polegadas)295
Relacionado
  • Material principalCorda
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment